Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121928-BP
Lunghezza cavo max(m) | 615 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 210 | Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Dimensioni trasmettitore(mm) | (L x A x P) 68 x 125 x 26 | Peso (trasmettitore)(g) | 120 |
Peso(g) | 90 | Alimentazione (dettagli) | 2 x 9V PP3 | Tipo rilevatore di cavi (categoria) | Rilevatore di cavi |
Tipo di lettura | Identificazione, continuità, interruzione, cortocircuito | Segnale acustico | Sì | Display ottico | Sì |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di cavi LSG-3, il codice articolo è il seguente: 121928-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121928-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali