Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121927-BP
Misura prodotto (altezza)(mm) | 65 | Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) | 175 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 860 | Alimentazione (dettagli) | 9 | Adatto per | 9-pin, 15-pin, 25-pin SUB-D, 15-pin SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, 5-pin DIN, SATA |
Tipo misuratore lunghezza cavo (categoria) | Tester per cavi | Tipo di lettura | Identificazione, continuità, interruzione, cortocircuito |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di cavi CT-7, il codice articolo è il seguente: 121927-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121927-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali