Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1241204-BP |
124705-BP |
124707-BP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Gamma di lettura AC | Gamma di lettura DC | Precisione base (%) | Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | Gamma di frequenza (Hz) | Gamma di lettura frequenza (MHz) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Gamma di lettura - capacità (mF) | Servizio di taratura | Con taratura a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.99 € | Disponibile | 10 giorni | 0.0001mA–10A | 0.0001mA–10 | - | Punti | 40Hz–100 | 0.001Hz–4MHz | 214 | 0.01nF–40 | 10 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperatura | Standard DAkks | ||
- | 290.87 € | Disponibile | 2 giorni | 0.1µA–10 | 0.1µA–10 | ±0.015 | 10000/100000 punti | 40Hz–100kHz | 0.001Hz–4 | 214 | 0.001nF–40 | - | Standard produttore (senza certificato) | |
- | 345.09 € | Disponibile | 2 giorni | 0.0001mA–10A | 0.0001mA–10A | - | Punti | 40Hz–100kHz | 0.001Hz–4MHz | 215 | 0.01nF–40 | - | Standard ISO |
Loading...
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.0001 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 10 | Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.0001 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 1000 |
Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.001 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 1000 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.001 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.02 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 100000 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 98 | Gamma di lettura - resistenza | 0.01Ω–10MΩ | Gamma di lettura - temperatura(°C) | -200 – +1200 |
Gamma di lettura temperatura (max)(°C) | +1200 | Gamma di lettura temperatura (min)(°C) | -200 | Peso(g) | 620 |
Categoria di lettura | CAT IV 600V | Alimentazione (dettagli) | 4 batterie AA | Misurazione della tensione | AC/DC |
Lettura corrente | AC/DC | Display (dettagli) | Digitale | Interfacce | 1 USB |
Tipo di misurazione | A vero valore RMS | Caratteristiche multimetro | Data logger | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.