Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101393-BP |
1238107-BP |
1241624-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | ||
286.02 € | 1 | 8 giorni | Standard ISO | |||
- | 424.82 € | 1 | 13 giorni | Standard DAkks |
Loading...
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.1 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 400 | Gamma di lettura AC | 0.1µA–400 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.1 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 400 | Gamma di lettura DC | 0.1µA–400 |
Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.1 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 | Precisione base(%) | ±1 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.01 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 4000 |
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | 4000 punti | Gamma di frequenza(Hz) | 50Hz–400Hz | Frequenza di lettura(Hz) | 50–400 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 92 | Gamma di lettura - capacità(mF) | 1pF–40 |
Gamma di lettura - resistenza | 1nF–40 | Peso(g) | 550 | Categoria di lettura | CAT III 600V |
Alimentazione (dettagli) | 6 batterie AA | Misurazione della tensione | AC/DC | Lettura corrente | AC/DC |
Display (dettagli) | Digitale | Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Media |
Tipo di multimetro (categoria) | Tester per componenti |
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali