Tester di tensione MS-100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

123066-BP

Codice componente
123066-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 250 Gamma di lettura VAC (min)(V) 12 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 250
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 12 Display (tipo, dimensioni, risoluzione) 12; 36; 55; 110; 230; Misura prodotto (altezza)(mm) 16
Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 132 Misura prodotto (larghezza)(mm) 18.5 Peso(g) 20
Categoria di lettura CAT II 250 V Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (dettagli) LCD
Tipo (varie) Con lama cacciavite Tipo di tester di tensione (categoria) Tester di tensione senza contatto

Si trova sulla pagina di Tester di tensione MS-100, il codice articolo è il seguente: 123066-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123066-BP.

Supporto tecnico