Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
120747-BP
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 250 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 70 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 1.2 | Gamma di frequenza(Hz) | 50Hz–500Hz | Frequenza max(Hz) | 500 |
Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) | 140 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 21 | Frequenza min(Hz) | 50 |
Peso(g) | 30 | Categoria di lettura | CAT II 250 V | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie (tipo 392) |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (dettagli) | LED | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester multifunzione |
Si trova sulla pagina di Multitester MS-18 / 2, il codice articolo è il seguente: 120747-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 120747-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali