Multimetro portatile MT-52

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
122900-BP
1237769-BP
1241286-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Servizio di taratura Con taratura a

125.27 €

1 Disponibile 3 giorni -Standard produttore (senza certificato)

193.35 €

1 Disponibile 9 giorni 5 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperaturaStandard ISO

227.83 €

1 Disponibile 14 giorni 10 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperaturaStandard DAkks

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 10 Gamma di lettura AC 0.1µA–10A
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Gamma di lettura DC 0.1µA–10A
Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1 Precisione base (+/-)(%) 1.2
Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 4000 Gamma di frequenza(Hz) 50Hz–400Hz
Gamma di lettura frequenza(MHz) 0.001Hz–10MHz Misura prodotto (altezza)(mm) 170 Misura prodotto (larghezza)(mm) 78
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.01nF–100 Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–40MΩ Gamma di lettura - temperatura(°C) -20 – +1300
Gamma di lettura temperatura (max)(°C) +1300 Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -20 Peso(g) 335
Categoria di lettura CAT III 600V Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V Misurazione della tensione AC/DC
Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Digitale Interfacce nessuna
Tipo di misurazione Media Caratteristiche multimetro Modalità di lettura ambientale Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico