Multimetro portatile SMD-200

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

123007-BP

Codice componente
123007-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1 Precisione base(%) ±0.8
Precisione base (+/-)(%) 0.8 Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 6000
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) LCD, 6000 punti Gamma di frequenza(Hz) 50/60Hz Misura prodotto (altezza)(mm) 184
Misura prodotto (larghezza)(mm) 37 Gamma di lettura - capacità(mF) 1pF–60 Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–60
Peso(g) 110 Categoria di lettura CAT III 600V Alimentazione (dettagli) 2 x LR44
Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (dettagli) Digitale
Interfacce nessuna Tipo di misurazione Media Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Si trova sulla pagina di Multimetro portatile SMD-200, il codice articolo è il seguente: 123007-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123007-BP.

Supporto tecnico