Tester di tensione a due poli VC 63

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1313885-BP
1411788-BP
1411807-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a Tipo di lettura

78.43 €

1 Disponibile 3 giorni Standard produttore (senza certificato)FI
-

160.65 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkksContinuità
-

136.76 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOContinuità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 690 Gamma di lettura VAC (min)(V) 12 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 690
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 12 Consumo di corrente(mA) 3.5 Gamma di frequenza(Hz) DC, 16–400
Resistenza interna(kΩ) 200 IP nominale IP64 Commutazione del carico(mA) 30
Frequenza max(Hz) 400 Frequenza min(Hz) 16 Gamma di lettura - tensione 12–690VAC/DC
Temperatura di esercizio(°C) -15 – +45 Categoria di lettura CAT IV 600 V Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA
Display (dettagli) LED/LCD/cicalino Tipo di tester di tensione (categoria) Tester di tensione a due poli

Supporto tecnico