Codice articolo del costruttore: 1428389-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 136.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1428389-BP
Codice componente
|
---|
1428389-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 690 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 12 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 12 | Gamma di frequenza(Hz) | 16 Hz–400Hz | Resistenza interna(kΩ) | 200 |
IP nominale | IP64 | Commutazione del carico(mA) | 30 | Frequenza max(Hz) | 400 |
Frequenza min(Hz) | 16 | Temperatura di esercizio(°C) | -15 – +45 | Categoria di lettura | CAT IV 600 V |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (dettagli) | LCD | Tipo di lettura | Continuità |
Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione a due poli |
Si trova sulla pagina di Tester di tensione a due poli VC 64 + kit cacciavite VDE + custodia, il codice articolo è il seguente: 1428389-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1428389-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali