Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1377526-BP |
1411790-BP |
1411809-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | Tipo di lettura | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | Fase | |
165.03 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkks | Continuità | |
167.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | Continuità |
Loading...
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 1000 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 12 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 12 | Consumo di corrente(mA) | 3.5 | Gamma di frequenza(Hz) | DC, 16–400 |
Resistenza interna(kΩ) | 200 | IP nominale | IP64 | Commutazione del carico(mA) | 30 |
Frequenza max(Hz) | 400 | Frequenza min(Hz) | 16 | Gamma di lettura - tensione | 12–1000V/AC/12–1200VDC |
Temperatura di esercizio(°C) | -15 – +45 | Categoria di lettura | CAT IV 600 V | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AAA |
Display (dettagli) | LED/LCD/cicalino/vibrazione | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione a due poli |
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Tipo di lettura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali