Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1626067-BP |
1694620-BP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Frequenza di lettura (Hz) | Gamma di lettura - temperatura (°C) | Con taratura a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.36 € | Disponibile | 4 giorni | 10Hz–10 | -40 – +1300 | Standard produttore (senza certificato) | ||
- | 83.80 € | Disponibile | 2 giorni | 10 Hz–10 | -40°C – +1300 | Standard ISO |
Loading...
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.1 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 10 | Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 |
Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.1 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 1 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.8 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 6000 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 150 | Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) | 75 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 38 |
Gamma di lettura - capacità(mF) | 10pF–60 | Gamma di lettura - resistenza | 0.1Ω–60 | Peso(g) | 265 |
Categoria di lettura | CAT III 600V | Misurazione della tensione | AC/DC | Lettura corrente | AC/DC |
Display (dettagli) | Digitale | Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | A vero valore RMS |
Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.