Multimetro per impieghi pesanti VC-20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1241318-BP
516020-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Servizio di taratura Con taratura a

152.39 €

1 Disponibile 14 giorni 10 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperaturaStandard DAkks
-

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni -Standard produttore (senza certificato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 200 Gamma di lettura AC 0.1µA–200mA
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura DC A (max)(A) 200 Gamma di lettura DC 0.1µA–200mA
Resistenza AC(kΩ/V) 7.5 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(V) 1
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1 Precisione base (+/-)(%) 0.5
Resistenza DC(kΩ/V) 7.5 Display (punti) 4000 Gamma di frequenza(Hz) 50/60Hz
Gamma di lettura frequenza(MHz) 0.001Hz–10kHz Misura prodotto (altezza)(mm) 104 Misura prodotto (larghezza)(mm) 55
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001nF–200µF Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–40MΩ Peso(g) 145
Categoria di lettura CAT IV 600 V Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA Misurazione della tensione AC/DC
Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Digitale Interfacce nessuna
Tipo di misurazione Media Caratteristiche multimetro A prova di schizzi (IP54) Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico