Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1009621-BP
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.05 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 500 | Gamma di lettura AC | 0.05mA–500mA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.001 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Gamma di lettura DC | 0.001mA–10A |
Resistenza AC(kΩ/V) | 4 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 500 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.2 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 500 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 2 | Precisione base (+/-)(%) | 4 |
Resistenza DC(kΩ/V) | 20 | Gamma di frequenza(Hz) | 50Hz–400Hz | Misura prodotto (altezza)(mm) | 150 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 102 | Gamma di lettura - resistenza | 0Ω–10MΩ | Peso(g) | 261 |
Categoria di lettura | CAT III 500 V | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AA | Misurazione della tensione | AC/DC |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Lettura corrente | AC/DC | Display (dettagli) | Analogico |
Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Media | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Si trova sulla pagina di Multimetro portatile VC-2030A, il codice articolo è il seguente: 1009621-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1009621-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali