Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Multimetro portatile VC276

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1647182-BP
1713865-BP
1761583-BP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di lettura frequenza
(MHz)
Gamma di lettura - capacità
(mF)
Gamma di lettura - temperatura
(°C)
Con taratura a Display (dettagli)

78.87 €

Disponibile 2 giorni 0.001Hz–9.9991pF–60-40°C - 1000Standard produttore (senza certificato)Digitale

133.11 €

Disponibile 2 giorni 1MHz–100.001 LF 60-40°C – +1000Standard ISO-

187.99 €

Disponibile 3 giorni 1MHz–10--40°C – +1000Standard DAkksDigitale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 10 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1
Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.01 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.01
Precisione base (+/-)(%) 0.9 Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 6000
Gamma di frequenza(Hz) 45Hz–400 Misura prodotto (altezza)(mm) 178 Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 43
Misura prodotto (larghezza)(mm) 85 Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–60 Peso(g) 380
Categoria di lettura CAT III 600V Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V Misurazione della tensione AC/DC
Lettura corrente AC/DC Interfacce nessuna Tipo di misurazione A vero valore RMS
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico