Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Multimetro portatile VC281, adattatore per multimetro a pinza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1647183-BP

Codice componente
1647183-BP
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

98.60 €

Disponibile 2 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 60 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1
Gamma di lettura DC A (max)(A) 60 Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.01
Precisione base (+/-)(%) 0.9 Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 6000
Gamma di frequenza(Hz) 45Hz–400 Gamma di lettura frequenza(MHz) 0.01Hz–10 Misura prodotto (altezza)(mm) 178
Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 43 Misura prodotto (larghezza)(mm) 85 Gamma di lettura - capacità(mF) 10pF–60
Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–60 Peso(g) 375 Categoria di lettura CAT III 600V
Alimentazione (dettagli) 9V PP3; 2 micro batterie (AAA) Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Digitale Interfacce nessuna
Tipo di misurazione A vero valore RMS Tipo di multimetro (categoria) Adattatore per pinza amperometrica

Si trova sulla pagina di Multimetro portatile VC281, adattatore per multimetro a pinza, il codice articolo è il seguente: 1647183-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1647183-BP.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico