Tester multifunzione VC-31

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101006-BP

Codice componente
101006-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 400 Gamma di lettura VAC (min)(V) 4.5 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 400
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 1.5 Commutazione del carico(mA) 40 Misura prodotto (altezza)(mm) 31
Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 105 Misura prodotto (larghezza)(mm) 71 Categoria di lettura CAT III 440 V
Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9V Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (dettagli) LED
Tipo di tester di tensione (categoria) Tester multifunzione

Si trova sulla pagina di Tester multifunzione VC-31, il codice articolo è il seguente: 101006-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101006-BP.

Supporto tecnico