Multimetro portatile VC-440 E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500206-BP
1577842-BP
1590174-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a

153.03 €

1 Disponibile 3 giorni Standard produttore (senza certificato)
-

255.15 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkks
-

218.07 €

1 Disponibile 3 giorni Standard ISO

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 10 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1
Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 750
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 1000 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Precisione base (+/-)(%) 0.7 Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 6000
Gamma di frequenza(Hz) 40–400 Frequenza di lettura(Hz) 3 misurazioni/s Gamma di lettura frequenza(MHz) 0.01Hz–10
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001 LF 60 Gamma di lettura - resistenza 0.1–60 Categoria di lettura CAT IV 600 V
Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V Misurazione della tensione AC/DC Lettura corrente AC/DC
Display (dettagli) Digitale Tipo di misurazione A vero valore RMS Caratteristiche multimetro Impermeabile (IP65)
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico