Pinza amperometrica VC-522

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1693351-BP

Codice componente
1693351-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.01 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 400 Gamma di lettura VAC (max)(V) 600
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.001 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Precisione base (+/-)(%) 0.8 Display (punti) 4000 Gamma di frequenza(Hz) 50Hz–400
Gamma di lettura frequenza(MHz) 0.001Hz–10 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 70
Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 35 Misura prodotto (larghezza)(mm) 209 Gamma di lettura - capacità(mF) 100pF–4000
Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–40 Gamma di lettura - temperatura(°C) -20°C – 760 Peso(g) 270
Categoria di lettura CAT III 600V Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA Misurazione della tensione AC
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Lettura corrente AC Display (dettagli) Digitale
Tipo di misurazione A vero valore RMS Tipo di multimetro (categoria) Pinza amperometrica

Si trova sulla pagina di Pinza amperometrica VC-522, il codice articolo è il seguente: 1693351-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1693351-BP.

Supporto tecnico