Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1218859-BP
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 1 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Gamma di lettura DC | 0.1mA–10 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 500 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.2 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 500 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.001 | Precisione base (+/-)(%) | 3 |
Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Gamma di frequenza(Hz) | 40 Hz–400 | Gamma di lettura frequenza(MHz) | 0.01KH–25 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 160 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 105 | Gamma di lettura - resistenza | 0Ω–200 |
Peso(g) | 460 | Categoria di lettura | CAT III 500 V | Alimentazione (dettagli) | 9V; 2 batterie AA |
Misurazione della tensione | AC/DC | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Lettura corrente | DC |
Display (dettagli) | Analogico | Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | A vero valore RMS |
Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Si trova sulla pagina di Multimetro portatile VC-580, il codice articolo è il seguente: 1218859-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1218859-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali