Multimetro portatile VC-581

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1544030-BP

Codice componente
1544030-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.60 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 23 Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Resistenza AC(kΩ/V) 10
Gamma di lettura VAC (max)(V) 500 Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.05 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 500
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.05 Precisione base (+/-)(%) 3 Resistenza DC(kΩ/V) 10
Gamma di frequenza(Hz) 40–400 Frequenza di lettura(Hz) 0.25–2.5–25 Gamma di lettura frequenza(MHz) 40–400
Misura prodotto (altezza)(mm) 40 Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 160 Misura prodotto (larghezza)(mm) 105
Gamma di lettura - resistenza 0.1–200 Peso(g) 370 Categoria di lettura CAT III 500 V
Alimentazione (dettagli) DC 3VDC 9 Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Analogico Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico