Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
121511-BP |
121766-BP |
1241320-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione base (%) | Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | Gamma di lettura - resistenza | Servizio di taratura | Alimentazione (dettagli) | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.8 | 2000 punti | 0.1Ω–20 | - | 3V (2 x LR44) | Standard produttore (senza certificato) | ||
- | 106.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.8 | 2000 cifre | 0–20 | - | 3V/DC (2 x LR44) | Standard ISO | |
143.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | - | 0.1Ω–20MΩ | 10 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperatura | 2 pile a bottone (LR44) | Standard DAkks |
Loading...
Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 250 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 250 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 | Precisione base (+/-)(%) | 1 |
Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 2000 | Gamma di frequenza(Hz) | 40 Hz–400Hz |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 230 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Peso(g) | 140 |
Categoria di lettura | CAT III 250 V | Misurazione della tensione | AC/DC | Display (dettagli) | Digitale |
Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Media | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Configura
Proprietà di base
Precisione base(%)
Display (tipo, dimensioni, risoluzione)
Gamma di lettura - resistenza
Servizio di taratura
Alimentazione (dettagli)
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali