Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
121512-BP |
121706-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di lettura AC | Gamma di lettura DC | Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | Gamma di lettura - resistenza | Alimentazione (dettagli) | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.01–400 | 0,01–400 | 4000 punti | 0.1Ω–40 | 3V (2 x LR44) | Standard produttore (senza certificato) | ||
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0–340 | 0–340 | 3400 cifre | 0–40 | 3V/DC (2 x LR44) | Standard ISO |
Loading...
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.01 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 400 | Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura DC A (max)(A) | 400 | Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 250 |
Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.001 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 250 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 |
Precisione base(%) | 0.8 | Precisione base (+/-)(%) | 1 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 |
Display (punti) | 4000 | Gamma di frequenza(Hz) | 40 Hz–400Hz | Misura prodotto (altezza)(mm) | 230 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Peso(g) | 140 | Categoria di lettura | CAT III 250 V |
Misurazione della tensione | AC/DC | Lettura corrente | AC/DC | Display (dettagli) | Digitale |
Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Media | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Configura
Proprietà di base
Gamma di lettura AC
Gamma di lettura DC
Display (tipo, dimensioni, risoluzione)
Gamma di lettura - resistenza
Alimentazione (dettagli)
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali