Tester di sequenza di fasi VC-32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101007-BP

Codice componente
101007-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Commutazione del carico(mA) 5 Frequenza max(Hz) 50 Frequenza min(Hz) 50
Misura prodotto (altezza)(mm) 31 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 105 Misura prodotto (larghezza)(mm) 71
Gamma di lettura VAC (max)(V) 400 Gamma di lettura VAC (min)(V) 250 Tipo (produttore) VC-32
Categoria di lettura CAT III 440 V Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo di lettura (tester di tensione) Fase
Tipo di tester di tensione (categoria) Tester EMF rotante

Si trova sulla pagina di Tester di sequenza di fasi VC-32, il codice articolo è il seguente: 101007-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101007-BP.

Supporto tecnico