Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
852-1411
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +80 | IP nominale | IP30 | Velocità di trasferimento LAN | 1000 MBit/s |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte Ethernet | 5 | Temperatura di esercizio (max.)(°C) | +70 |
Temperatura di esercizio (min.)(°C) | -40 | Tensione di esercizio(V DC) | 24|36|48|57 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 120 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 160 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale |
Tipo (produttore) | 852-1411 | Peso(g) | 800 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttori industriale HUB 852 serie PoE alimentato, il codice articolo è il seguente: 852-1411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 852-1411.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali