Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1340787-BP
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | Ingrandimento digitale(x) | 2 | Risoluzione display(pix) | 320 x 240 |
---|---|---|---|---|---|
Raggio di curvatura max(mm) | 140 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 240 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 125 | Temperatura ambiente(°C) | 0–40 | Peso(g) | 650 |
Alimentazione (dettagli) | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3.7V/DC / adattatore di rete da 5V/DC | Caratteristiche endoscopio | Attacco per treppiedi | Tipo di endoscopio (categoria) | Unità principale endoscopio |
Si trova sulla pagina di Dispositivo endoscopico base BS-1000T, il codice articolo è il seguente: 1340787-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1340787-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali