Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
123319-BP
Ingrandimento digitale(x) | 2 | Risoluzione display(pix) | 320 x 240 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 123 | Temperatura ambiente(°C) | -20 – 60 | Peso(g) | 450 |
Alimentazione (dettagli) | Batteria ai polimeri di litio/alimentatore | Caratteristiche endoscopio | Rotazione dell'immagine | Tipo di endoscopio (categoria) | Unità principale endoscopio |
Si trova sulla pagina di Unità base endoscopio BS-1000T, il codice articolo è il seguente: 123319-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123319-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali