Endoscopio BS-310XWIFI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1544027-BP

Codice componente
1544027-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 640 x 480 Ingrandimento digitale(x) 2 Risoluzione display(pix) 960 x 240
Messa a fuoco 30–60mm IP nominale IP67 (sonda) Raggio di curvatura max(mm) 45
Diametro sonda(mm) 8 Lunghezza sonda(m) 88 Peso(g) 279
Sorgente luminosa 4 LED bianchi Alimentazione (dettagli) 4 batterie AA da 1.5V Caratteristiche endoscopio Wi-Fi
Tipo di endoscopio (categoria) Endoscopio

Si trova sulla pagina di Endoscopio BS-310XWIFI, il codice articolo è il seguente: 1544027-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1544027-BP.

Supporto tecnico