Endoscopio BS-350XIPSD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1380587-BP

Codice componente
1380587-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 640 x 480 Ingrandimento digitale(x) 4 Risoluzione display(pix) 960 x 240
Campo visivo(°) 54 Messa a fuoco 30–60mm IP nominale IP64
Raggio di curvatura max(mm) 50 Diametro sonda(mm) 8 Lunghezza sonda(m) 88
Misura prodotto (altezza)(mm) 236 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 47 Misura prodotto (larghezza)(mm) 84
Temperatura ambiente(°C) 0–45 Peso(g) 350 Sorgente luminosa 4 LED bianchi
Alimentazione (dettagli) 4 batterie AA Caratteristiche endoscopio Impermeabile Tipo di endoscopio (categoria) Endoscopio

Si trova sulla pagina di Endoscopio BS-350XIPSD, il codice articolo è il seguente: 1380587-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1380587-BP.

Supporto tecnico