Sonda per telecamera endoscopica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1182109-BP
1209064-BP
1499841-BP
409212-BP
513109-BP
513138-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo visivo
(°)
Messa a fuoco Distanza di messa a fuoco min
(mm)
Diametro sonda
(mm)
Lunghezza sonda
(m)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (diam.)
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Peso
(g)
Sorgente luminosa Alimentazione (dettagli) Adatto all'uso con (endoscopio)
-

78.43 €

1 Disponibile 3 giorni 5460mm–∞608118.00–451454 LED bianchiTramite endoscopioVOLTCRAFT BS-350XIPSD

409.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5430 mm–∞309.820--0–4513404 LED bianchiTramite endoscopioVOLTCRAFT BS-350XIPSD
-

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni -3.6mm–∞3.6101---1564 LED, bianchi-VOLTCRAFT BS-350XIPSD
-

125.27 €

1 Disponibile 3 giorni 5430–60mm30820208.00–454404 LED bianchiTramite endoscopioVOLTCRAFT BS-30XHR
-

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni 5430–60mm308118.00–451454 LED bianchiTramite endoscopioVOLTCRAFT BS-100XIP
-

147.05 €

1 Disponibile 3 giorni 5430–60mm305.5115.50–45954 LED bianchiTramite endoscopioVOLTCRAFT BS-350XIPSD

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 640 x 480 IP nominale IP67 Raggio di curvatura max(mm) 45
Caratteristiche endoscopio Luce a LED Tipo di endoscopio (categoria) Sonda endoscopica

Supporto tecnico