Telecamera endoscopica flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

409211-BP

Codice componente
409211-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 320 x 240 Campo visivo(°) 54 Messa a fuoco 10–50mm
IP nominale IP67 Raggio di curvatura max(mm) 45 Distanza di messa a fuoco min(mm) 10
Diametro sonda(mm) 3.9 Lunghezza sonda(m) 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 1
Misura prodotto (diam.)(mm) 3.9 Temperatura ambiente(°C) 0–45 Peso(g) 50
Compatibile con (dettagli) BS-300XWIFI Sorgente luminosa 2 LED (bianchi) Alimentazione (dettagli) Tramite endoscopio
Caratteristiche endoscopio Luce a LED Tipo di endoscopio (categoria) Sonda endoscopica Adatto all'uso con (endoscopio) VOLTCRAFT BS-30XHR

Si trova sulla pagina di Telecamera endoscopica flessibile, il codice articolo è il seguente: 409211-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 409211-BP.

Supporto tecnico