Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1601757-BP
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 1000 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 90 | IP nominale | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 50Hz–60MHz | Frequenza max(Hz) | 60 | Frequenza min(Hz) | 50 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 155 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 23 |
Categoria di lettura | CAT IV 1000 V | Peso(g) | 55 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Tipo display | Acustico | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione senza contatto |
Si trova sulla pagina di Tester di tensione senza contatto MS-500, il codice articolo è il seguente: 1601757-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1601757-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali