Tester di tensione senza contatto MS-520

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1601758-BP

Codice componente
1601758-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 1000 Gamma di lettura VAC (min)(V) 90 IP nominale IP65
Gamma di frequenza 40 Hz–400Hz Frequenza max(Hz) 400 Frequenza min(Hz) 40
Misura prodotto (altezza)(mm) 155 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25 Misura prodotto (larghezza)(mm) 23
Categoria di lettura CAT IV 1000 V Peso(g) 55 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo display Acustico Tipo di tester di tensione (categoria) Tester di tensione senza contatto

Si trova sulla pagina di Tester di tensione senza contatto MS-520, il codice articolo è il seguente: 1601758-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1601758-BP.

Supporto tecnico