Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1601759-BP
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 1000 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 12 | IP nominale | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 40 Hz–400Hz | Frequenza max(Hz) | 400 | Frequenza min(Hz) | 40 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 155 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 23 |
Categoria di lettura | CAT IV 1000 V | Peso(g) | 55 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Tipo display | A vibrazione | Tipo di lettura (tester di tensione) | Fase | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione senza contatto |
Si trova sulla pagina di Tester di tensione senza contatto MS-540, il codice articolo è il seguente: 1601759-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1601759-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali