Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1599498-BP
Misura prodotto (altezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1260 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 70 | Tipo (varie) | Sonda di misurazione del pH | Tipo accessorio (diagnostica) | Sonda |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Si trova sulla pagina di Sonda di misurazione del pH PH06, il codice articolo è il seguente: 1599498-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1599498-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali