Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125053-BP |
125054-BP |
125055-BP |
125057-BP |
125058-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Messa a fuoco | Distanza di messa a fuoco min (mm) | Lunghezza sonda (m) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15–50mm | 15 | 1 | - | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60mm–∞ | 60 | 1 | 140 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15–50mm | 15 | 2 | - | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15–50mm | 15 | 3 | 350 | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60mm–∞ | 60 | 3 | 350 |
Loading...
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | IP nominale | IP67 | Diametro sonda(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa | 4 LED, bianchi, 3500 lx con varialuce | Caratteristiche endoscopio | Luce a LED | Tipo di endoscopio (categoria) | Sonda endoscopica |
Adatto all'uso con (endoscopio) | VOLTCRAFT BS-1500T |
Configura
Proprietà di base
Messa a fuoco
Distanza di messa a fuoco min(mm)
Lunghezza sonda(m)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali