Modulo di commutazione digitale della temperatura TCM 220

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

126609-BP

Codice componente
126609-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misure complessivo(mm) 45.5 x 22 Altezza cifre(mm) 10 Misura prodotto (profondità)(mm) 15.5
Misura prodotto (altezza)(mm) 24 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 48
Altezza incavo(mm) 22 Larghezza incavo(mm) 45.5 Frequenza di campionamento(s) 2/10
Precisione (dettagli)(°C) ±1 Gamma di temperatura(°C) -30 – +70 Risoluzione temperatura(°C) 0.1
Gamma di lettura universale (max)(°C) +70 Gamma di lettura universale (min)(°C) -30 Tensione di esercizio 3
Tipo (varie) 48 x 24 mm Colore Nero Tipo display LCD
Tipo misuratore digitale (categoria) Misuratore digitale con montaggio in rack

Si trova sulla pagina di Modulo di commutazione digitale della temperatura TCM 220, il codice articolo è il seguente: 126609-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126609-BP.

Supporto tecnico