Custodia per apparecchiature di test VC50 / 60

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1386335-BP

Codice componente
1386335-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 270 Larghezza interna(mm) 77 Profondità interna(mm) 45
Compatibile con (dettagli) Serie VC-60 Colore Nero Materiale PVC, 600D
Tipo custodia tester (categoria) Custodia per apparecchiature di test

Si trova sulla pagina di Custodia per apparecchiature di test VC50 / 60, il codice articolo è il seguente: 1386335-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1386335-BP.

Supporto tecnico