Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
122925-BP
Altezza interna(mm) | 60 | Larghezza interna(mm) | 360 | Profondità interna(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 285 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 390 | Colore | Nero |
Materiale | Plastica | Tipo custodia tester (categoria) | Valigetta per apparecchiature di test |
Si trova sulla pagina di Custodia per dispositivo di misurazione universale tipo grande, il codice articolo è il seguente: 122925-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 122925-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali