Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
122928-BP
Altezza interna(mm) | 55 | Larghezza interna(mm) | 230 | Profondità interna(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 190 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 265 | Materiale | Plastica |
Tipo custodia tester (categoria) | Valigetta per apparecchiature di test |
Si trova sulla pagina di Custodia per dispositivo di misurazione universale tipo piccolo, il codice articolo è il seguente: 122928-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 122928-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali