Adattatore USB digitale PM-37

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1299043-BP

Codice componente
1299043-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura DC A (max)(A) 2.00 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(µA) 0.01 Precisione base (+/-)(%) 2
Display (punti) 999 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 7.00 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 3.00
Categoria di lettura CAT I Peso(g) 10 Interfacce USB
Alimentazione (dettagli) Con alimentazione tramite USB Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Lettura corrente DC
Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Tipo di misurazione Media Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile
Misurazione della tensione DC

Si trova sulla pagina di Adattatore USB digitale PM-37, il codice articolo è il seguente: 1299043-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1299043-BP.

Supporto tecnico