Codice articolo del costruttore: 1198816-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 74.07 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1198816-BP
Risoluzione telecamera(pix) | 1280 x 720 | Campo visivo(°) | 54 | Messa a fuoco | 30 mm–∞ |
---|---|---|---|---|---|
Misura impugnatura(mm) | (L x Ø) 220 x 40 | Raggio di curvatura max(mm) | 45 | Distanza di messa a fuoco min(mm) | 30 |
Diametro sonda(mm) | 8 | Lunghezza sonda(m) | 88 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1150 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Temperatura ambiente(°C) | 0–45 |
Peso(g) | 415 | Sorgente luminosa | 4 LED bianchi | Alimentazione (dettagli) | 5V/DC tramite USB |
Caratteristiche endoscopio | Luce a LED | Tipo di endoscopio (categoria) | Endoscopio USB |
Si trova sulla pagina di Sonda per endoscopio USB BS-18HD / USB diam.: 8 mm, il codice articolo è il seguente: 1198816-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1198816-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali