Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101008-BP
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 250 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 200 | Commutazione del carico(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 40Hz–70Hz | Frequenza max(Hz) | 70 | Frequenza min(Hz) | 40 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 31 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 105 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 71 |
Categoria di lettura | CAT III 250 V | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo di lettura (tester di tensione) | FI |
Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester EMF rotante |
Si trova sulla pagina di Tester EMF rotante VC-34, il codice articolo è il seguente: 101008-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101008-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali