Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1017868-BP |
1238450-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 29 | 123 | Standard produttore (senza certificato) | ||
134.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 123 | 29 | Standard ISO |
Loading...
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 700 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 40 | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 71 | Categoria di lettura | CAT IV 600 V | Peso(g) | 160 |
Attacco | Prese di sicurezza 4mm | Tipo display | LCD | Tipo di lettura (tester di tensione) | Campo magnetico rotante |
Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester EMF rotante |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali