Codice articolo del costruttore: 1017854-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 80.60 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1017854-BP
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 90 | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 123 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 71 |
Categoria di lettura | CAT IV 600 V | Peso(g) | 192 | Alimentazione (dettagli) | Batteria da 9 V |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Attacco | Prese di sicurezza 4mm | Tipo display | LED |
Tipo di lettura (tester di tensione) | Campo magnetico rotante | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester EMF rotante |
Si trova sulla pagina di Tester di campo rotante VC36, il codice articolo è il seguente: 1017854-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1017854-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali