Adattatore pinza amperometrica AC VC-511

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1241582-BP

Codice componente
1241582-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

209.76 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 400 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0 Gamma di lettura DC A (max)(A) 400
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) 0 Precisione base(%) ±2.5 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 30
Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 149 Misura prodotto (larghezza)(mm) 63
Risoluzione(A) 1mV = 1 Peso(g) 220 Servizio di taratura 10 valori di taratura per area; DC, AC
Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA Categoria di lettura CAT IV 300 V Lettura corrente AC/DC
Con taratura a Standard DAkks Tipo adattatore pinza amperometrica (categoria) Adattatore per pinza amperometrica

Supporto tecnico