Pinza amperometrica VC-523

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1693352-BP

Codice componente
1693352-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.96 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 400 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.01 Gamma di lettura DC A (max)(A) 400
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) 0.01 Precisione base (+/-)(%) 0.8 Gamma di lettura frequenza(Hz) 0,001 Hz–10
Gamma di frequenza(Hz) 50Hz–400Hz Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 70
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 35 Misura prodotto (larghezza)(mm) 209 Gamma di lettura - capacità(mF) 10pF–4000
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 0.1Ω–40MΩ Gamma di lettura temperatura (max)(°C) -760 Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -20
Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(mV) 0.001 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600
Gamma di lettura tensione DC (min)(V) 0.1 Peso(g) 270 Display (punti) 4000
Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA Categoria di lettura CAT III 600V Tipo (produttore) VC-523
Lettura corrente AC/DC Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Tipo di misurazione A vero valore RMS Tipo di multimetro (categoria) Pinza amperometrica

Si trova sulla pagina di Pinza amperometrica VC-523, il codice articolo è il seguente: 1693352-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1693352-BP.

Supporto tecnico