Pinza amperometrica VC-539

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1241525-BP
323491-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Servizio di taratura Con taratura a

252.39 €

1 Disponibile 14 giorni 10 valori di taratura per area; DC, ACStandard DAkks
-

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni -Standard produttore (senza certificato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 80 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.001 Gamma di lettura DC A (max)(A) 80
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) 0.1 Resistenza AC(MΩ) 10 Precisione base (+/-)(%) 1.5
Resistenza DC(MΩ) 10 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 12 Gamma di lettura - capacità(mF) 0.01nF–40
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 0.1Ω–40MΩ Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(mV) 0.1
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(V) 0.1 Display (punti) 4000
Categoria di lettura CAT III 600V Tipo (produttore) VC-539 Lettura corrente AC/DC
Tipo di misurazione A vero valore RMS Tipo di multimetro (categoria) Pinza amperometrica

Supporto tecnico