Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1181861-BP |
1197048-BP |
1411443-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di lettura frequenza (Hz) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di lettura - capacità (mF) | Gamma di lettura VAC (min) (mV) | Tipo (produttore) | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50–60 | 41 | 0.01nF–6 | 1 | VC-590OLED | Standard produttore (senza certificato) | ||
- | 256.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 0.01nF–60 | 0.001 | VC590 OLED | Standard ISO | |
- | 328.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | - | 0.01nF–6 | 0.001 | VC-590OLED | Standard DAkks |
Loading...
Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) | 600 | Gamma di lettura AC A (min)(A) | 0.01 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) | 0.01 | Resistenza AC(MΩ) | 10 | Precisione base (+/-)(%) | 0.8 |
Resistenza DC(MΩ) | 10 | Gamma di frequenza(Hz) | 45–400 | Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) | 30 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 228 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 77 | Gamma di lettura - resistenza(MΩ) | 0.1Ω–60 |
Gamma di lettura temperatura (max)(°C) | +1000 | Gamma di lettura temperatura (min)(°C) | -40 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 750 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 1000 | Gamma di lettura tensione DC (min)(V) | 0.001 | Peso(g) | 265 |
Display (punti) | 6000 | Alimentazione (dettagli) | 3 batterie AAA | Categoria di lettura | CAT II 1000 V |
Lettura corrente | AC/DC | Misurazione della tensione | AC/DC | Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale |
Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | A vero valore RMS | Caratteristiche multimetro | Display OLED |
Tipo di multimetro (categoria) | Pinza amperometrica |
Configura
Proprietà di base
Gamma di lettura frequenza(Hz)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di lettura - capacità(mF)
Gamma di lettura VAC (min)(mV)
Tipo (produttore)
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali