Pinza amperometrica VC-740

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500204-BP
1694621-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di lettura temperatura (max)
(°C)
Gamma di lettura temperatura (min)
(°C)
Tipo (produttore) Con taratura a

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni +1000-40VC-740 EStandard produttore (senza certificato)
-

234.47 €

1 Disponibile 3 giorni --VC740 (K)Standard ISO

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 600 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.01 Precisione base (+/-)(%) 0.6
Gamma di lettura frequenza(Hz) 600 Hz–40 Gamma di frequenza(Hz) 40 Hz–400 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 35
Misura prodotto (altezza)(mm) 77 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 41 Misura prodotto (larghezza)(mm) 228
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.01nF–60 Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 0.1Ω–60MΩ Gamma di lettura VAC (max)(V) 600
Gamma di lettura VAC (min)(mV) 0.001 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(V) 0.001
Peso(g) 180 Display (punti) 6000 Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA
Categoria di lettura CAT IV 600 V Lettura corrente AC Misurazione della tensione AC
Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Tipo di misurazione A vero valore RMS Caratteristiche multimetro A prova di schizzi (IP54)
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico